HUBBELL CANADA
Chemin de câble métallique HBL6750, plaque, 3 groupes, deux ouvertures décoratives et une modulaire, HBL6747RRFGY
Image of HBL6747RRFGY Chemin de câble métallique HBL6750, plaque, 3 groupes, deux ouvertures décoratives et une modulaire, HBL6747RRFGY
Image of HBL6747RRFGY Chemin de câble métallique HBL6750, plaque, 3 groupes, deux ouvertures décoratives et une modulaire, HBL6747RRFGY

Chemin de câble métallique HBL6750, plaque, 3 groupes, deux ouvertures décoratives et une modulaire, HBL6747RRFGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL6747RRFGY

Chemin de câbles métalliques série HBL6750, plaque, 3 groupes, deux ouvertures décoratives et une modulaire.

  • Architecture de système ouvert disponible
  • Les plaques de recouvrement aident à dissimuler les espaces disgracieux causés par des erreurs de coupe
  • Les plaques de recouvrement qui se chevauchent offrent une flexibilité pour les applications d'alimentation, de données, de voix, audio et vidéo.

Général

Catalog Number

HBL6747RRFGY

Couleur

Gris

Famille de produit

HBL6750 Series

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Spécifications

Material - Galvanized Steel

Type

Style Line® and Modular Furniture

Type

Plaques de recouvrement

Type d'article

Série HBL6750

UPC

783585218175

Dimensions

Poids

0.65 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E253976 /E253830 /E253833
  • UL Standard UL 5

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

3-Gang

Logistique

Quantité dans l'emballage

5