Marque: Burndy
No de catalogue: BTW1575F12
Application
Torque
Application - pour utilisation sur
Use with any mechanincal connection with torque values within range of specific torque wrench
Catalog Number
BTW1575F12
Couple de serrage recommandé en lb-pi
15-75 in-lb
Plage de couples
15-75 ft-lb
Type
Torque Wrench
UPC
781810568323
UPC 14 Digit GTIN
00781810568323
Dimensions
16 po x 1.3 po x 1.4 po
Hauteur
1.4 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
1.3 in
Largeur de l'emballage
Longueur
16 in
Longueur de l'emballage
Poids
2.5 lb
Poids de l'emballage
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
15-75 in-lb
Plage de couples
15-75 ft-lb
Contenu de l'emballage
Torque Wrench, 1/2 Drive, 15-75 FT LB