Marque: Burndy
No de catalogue: BTW150750
Application
Torque
Application - pour utilisation sur
Use with any mechanincal connection with torque values within range of specific torque wrench
Catalog Number
BTW150750
Couple de serrage recommandé en lb-pi
150-750 in-lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Plage de couples
150-750 in-lb
Type
Torque Wrench
UPC
781810535424
UPC 14 Digit GTIN
00781810535424
Dimensions
16 po x 1.3 po x 1.4 po
Hauteur
1.4 in
Largeur
1.3 in
Longueur
16 in
Poids
3.48 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
150-750 in-lb
Plage de couples
150-750 in-lb
Contenu de l'emballage
Torque Wrench, 3/8" Drive, 150-750 IN LB