HUBBELL CANADA
Image of MR8D94 Cliquet à cycle complet, R/B/Y, #22-10, YAE, MR8D94

Cliquet à cycle complet, R/B/Y, #22-10, YAE, MR8D94

Marque: Burndy

No de catalogue: MR8D94

Sertisseuse à cliquet à cycle complet, rouge #22-18 AWG, bleu #18-14 AWG, jaune #12-10 AWG, connecteurs YAE.

  • Le mécanisme de cliquet entièrement fermé et protégé ne permet pas d'ouvrir les poignées tant que le cycle complet de cliquet n'est pas terminé
  • Identification facile des rainures grâce aux matrices à code couleur
  • Corps en fonte d'aluminium, autres pièces en alliage d'acier

Général

Application

Crimping

Catalog Number

MR8D94

Nom de commerce

HYTOOL™

Type

Crimper

Type d'outil

Full Cycle Ratchet Crimper

Type de matrice

Permanent Die Grooves

UPC

781810029985

UPC 14 Digit GTIN

00781810029985

Dimensions

Dimensions

10.65 po x 3.31 po x 1.39 po

Hauteur

1.39 in

Largeur

3.31 in

Longueur

10.65 in

Lié au conducteur

Plages de sertissage

#22 - #10 AWG

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only