HUBBELL CANADA
Image of MRE1022NV Cliquet Ergo, #22-10, connecteur nylon/vinyle, MRE1022NV

Cliquet Ergo, #22-10, connecteur nylon/vinyle, MRE1022NV

Marque: Burndy

No de catalogue: MRE1022NV

Pince à cliquet à cycle complet, #22-#10 isolée en nylon et vinyle.

  • Le mécanisme à cliquet ne permet pas aux poignées de s'ouvrir tant que le cycle complet n'est pas terminé
  • La plaque d'arrêt assure un emplacement correct pour une connexion fiable et constante
  • Des jauges d'inspection des matrices sont disponibles (vendues séparément)
  • Identification facile des rainures avec les matrices à code couleur
  • Levier de libération à cliquet en cas de désalignement

Bornes et épissures isolées en nylon et en vinyle, assurant un sertissage positif complet à chaque fois.

Général

Application

Sertissage

Application - pour utilisation sur

Nylon and Vinyl Insulated Terminals and Splices

Catalog Number

MRE1022NV

Indicateur EU RoHs

Yes

Nom de commerce

HYTOOL™

Type d'outil

Full Cycle Ratchet Crimper

Type de matrice

Permanent Die Grooves

UPC

781810512999

UPC 14 Digit GTIN

00781810512999

Dimensions

Dimensions

10.68 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

10.68 in

Poids

1.3 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #22 AWG - #10 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool only