Marque: Raco
No de catalogue: 971
Catalog Number
971
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
No
Type
Partition
Type d'accessoire
Box
UPC
050169009710
Dimensions
0.843 po x 3.531 po x 3.625 po
Hauteur
3.625 in
Largeur
3.531 in
Longueur
0.843 in
Poids
0.232 lb
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités sur la palette
7000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25