Marque: TradeSelect
No de catalogue: 72171MSB
Les vis autotaraudeuses éliminent pratiquement le dénudage
Application
Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.
Catalog Number
72171MSB
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Conduit
Taille
4-11/16 in
Type
Square Box, Box
Type de support
MSB, for Steel Stud
UPC
626463020968
Ãlévation du sol
Yes
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
4 x ½-3/4in Combination
Ouvertures défonçables du fond
2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination
Poids
0.89 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Ouvertures défonçables
2 x 1/2 in, 6 x ½-3/4 in Comb ination
Retrait du support
0.4375
Type de support
MSB, for Steel Stud
Nombre d'unités sur la palette
360
Quantité dans l'emballage
10