HUBBELL CANADA
Collier adaptateur 1-groupe pour brides métalliques pour moquette et carrelage, PFBRAC
Image of PFBRAC Collier adaptateur 1-groupe pour brides métalliques pour moquette et carrelage, PFBRAC

Collier adaptateur 1-groupe pour brides métalliques pour moquette et carrelage, PFBRAC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PFBRAC

Boîtes de sol en béton, affleurantes, série de boîtes rectangulaires en PVC, collier adaptateur 1-groupe pour brides de tapis et de carreaux métalliques.

  • Construction durable en fonte d'aluminium disponible
  • Offre une apparence uniforme et une fonctionnalité maximale
  • Les montants de verrouillage permettent de sécuriser chaque porte de façon indépendante.

Clips de montage inclus ; nécessaires pour l'activation du couvercle métallique/de la bride

Général

Application

À utiliser avec les boîtes de sol en béton

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

PFBRAC

Construction

Moulé

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Méthode de montage

Into PFBRGx Series Boxes

Matériau

thermoplastique

Série

Flush Rectangular - PFB Series

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Type

Collier adaptateur

Type d'accessoire

Colliers adaptateurs

Type de montage

Vis de fixation

UPC

783585398204

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 3.07 po x 0.97 po

Hauteur

0.97 in

Largeur

3.07 in

Longueur

4.56 in

Taille

1-groupe;2-groupes;3-groupes

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Into PFBRGx Series Boxes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

10