HUBBELL CANADA
Collier de fixation du plateau de terre en aluminium, BTCGC250SS
SKU-BTCGC250SS

Collier de fixation du plateau de terre en aluminium, BTCGC250SS

Marque: Burndy

No de catalogue: BTCGC250SS

Pince de plateau de terre en aluminium, accepte les fils de terre de taille #6 à 250 Kcmil.

  • Aluminium étamé pour une résistance durable à la corrosion
  • homologué cULus 467 pour la mise à la terre et la liaison aux Etats-Unis et au Canada
  • homologué cULus 2703 pour les applications solaires photovoltaïques aux Etats-Unis et au Canada
  • s'adapte à la plupart des styles de chemins de câbles avec bride intérieure ou extérieure
  • installation rapide et facile
  • aucun perçage ni outil spécial n'est nécessaire
  • une vis de réglage fixe la pince au chemin de câbles tandis qu'une autre vis de réglage fixe solidement le conducteur de terre à la pince, offrant ainsi une résistance aux vibrations et des valeurs d'arrachement exceptionnelles
  • quincaillerie verte de mise à la terre conformément à la section 8.4 de la norme UL2703.

Général

Application

Type BTCGC-SS clamps are suitable for outdoor applications and may be used with most types of cable tray with an inside or outside flange design

Catalog Number

BTCGC250SS

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie

Stainless steel

Taille de clé Allen

1/4 in

Type de fini

Tin Plated

UPC

621945505957

Dimensions

Épaisseur de la plaque de bride

1/2 in

Dimensions

2.25 po x 0.88 po x 2.43 po

Hauteur

2.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.88 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.25 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille de clé Allen

1/4 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

#6 AWG - 250 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG - 250 kcmil

Plage de conducteurs

#6 AWG - 250 Kcmil AL-CU

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4800

Quantité dans l'emballage

100