Marque: Burndy
No de catalogue: BTCGC4SS
Application
Type BTCGC-SS clamps are suitable for outdoor applications and may be used with most types of cable tray with an inside or outside flange design
Catalog Number
BTCGC4SS
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum
Matériel - quincaillerie
Stainless steel
Taille hex.
1/4 in
Type de fini
Tin Plated
UPC
621945546479
Ãpaisseur de la plaque de bride
1/4 in
Dimensions
1.35 po x 0.5 po x 1.3 po
Hauteur
1.3 in
Hauteur de l'emballage
5.4 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
6.8 in
Longueur
1.35 in
Longueur de l'emballage
9.25 in
Poids de l'emballage
8.46 lb
Taille hex.
1/4 in
Conducteurs - AL plage de tailles Str
#14 - #4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG - 4 AWG
Plage de conducteurs
#14 - #4 AWG AL-CU
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
16800
Quantité dans l'emballage
400