HUBBELL CANADA
Collier de prise de terre en bronze moulé avec sangle en cuivre, tuyau d'eau 1/2"-1", barre d'armature #4-#6 (principale), moyeu 1/2", terre 2/0-#10, zingué H/W, C11CSLH12
Image of C11CSLH12 Collier de prise de terre en bronze moulé avec sangle en cuivre, tuyau d'eau 1/2"-1", barre d'armature #4-#6 (principale), moyeu 1/2", terre 2/0-#10, zingué H/W, C11CSLH12

Collier de prise de terre en bronze moulé avec sangle en cuivre, tuyau d'eau 1/2"-1", barre d'armature #4-#6 (principale), moyeu 1/2", terre 2/0-#10, zingué H/W, C11CSLH12

Marque: Burndy

No de catalogue: C11CSLH12

Collier de prise de terre en bronze moulé avec sangle en cuivre, tuyau d'eau 1/2"-1", barre d'armature #4-#6 (principale), moyeu 1/2", terre 2/0-#10, zingué H/W.

  • Pour la mise à la terre des systèmes de conduits rigides, les sangles aident à protéger le système de conduits des vibrations du système d'eau
  • Vis zinguée, sangle en cuivre ETP

Général

Catalog Number

C11CSLH12

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

Zinc Plated Steel

Plaqué

N

Type de placage

Zinc

UPC

781810358658

UPC 14 Digit GTIN

00781810358658

Dimensions

Dimension - D en pouces

6.12 in

Dimension - Hauteur en millimètres

44.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.75 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

216 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.18 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.06 in

Dimension - Largeur en millimètres

30 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.50 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.66 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

6.18 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

1/2 in-1 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

1/2 in;3/4 in;1 in

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

35