HUBBELL CANADA
Collier de prise de terre à usage léger et économique, CU, 2-10 AWG, taille de tige 3/4, GRL6
Image of GRL6 Collier de prise de terre à usage léger et économique, CU, 2-10 AWG, taille de tige 3/4, GRL6

Collier de prise de terre à usage léger et économique, CU, 2-10 AWG, taille de tige 3/4, GRL6

Marque: Burndy

No de catalogue: GRL6

Pince de tige de terre à usage léger et économique, CU, 2-10 AWG, taille de tige 3/4".

  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enterrement direct dans la terre ou le béton

Général

Application

For Direct Burial

Catalog Number

GRL6

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GRL, Light Duty

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810051832

UPC 14 Digit GTIN

00781810051832

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Taille Rod

3/4 in

Tailles (calibres) de conducteurs

#2 AWG - #10 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1