
Marque: Burndy
No de catalogue: C11CSH3
Catalog Number
C11CSH3
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
Zinc Plated Steel
Plaqué
N
Type de placage
Zinc
UPC
781810142493
UPC 14 Digit GTIN
00781810142493
Dimension - D en pouces
6.12 in
Dimension - Hauteur en millimètres
44.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.75 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
216 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.75 in
Dimension - Largeur en millimètres
38 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.50 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
1/2 in-1 in
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
1/2 in;3/4 in;1 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8 SOL - 4 SOL
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8 SOL - 4 SOL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
8 STR - 4 STR
Conducteurs - taille de câbles blindés
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
20