HUBBELL CANADA
Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 2 AWG (Str.), tuyau d'eau 1/2" -1", collier de serrage:50 in-lb, C6
Image of C6 Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 2 AWG (Str.), tuyau d'eau 1/2" -1", collier de serrage:50 in-lb, C6

Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 2 AWG (Str.), tuyau d'eau 1/2" -1", collier de serrage:50 in-lb, C6

Marque: Burndy

No de catalogue: C6

Collier de serrage en bronze moulé, câble armé vers tuyau d'eau, 10 AWG - 2 AWG (Str.), tuyau d'eau 1/2" -1", collier de serrage:50 in-lb.

Connecte le câble blindé à la conduite d'eau

Général

Application

For Connecting Armored Cable To Water Pipe

Catalog Number

C6

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CLAMP

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

Zinc Plated Steel

Nom de commerce

N

Plaqué

Y

Type

Ground Clamp

Type de placage

Zinc

Type de quincaillerie

Zinc Plated

UPC

781810142394

UPC 14 Digit GTIN

00781810142394

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

40.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.60 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.06 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.63 in

Dimension - Largeur en millimètres

27 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.34 pouces

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

3/8 in-1 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

3/8 in;1/2 in;3/4 in;1 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

8 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - taille de câbles blindés

Y

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • Pipe EMT-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

N

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7425

Quantité dans l'emballage

25