HUBBELL CANADA
Collier de serrage parallèle, cuivre : 1-4/0 AWG (courant)/ 1-4/0 AWG (prise), QPX2828
Image of QPX2828 Collier de serrage parallèle, cuivre : 1-4/0 AWG (courant)/ 1-4/0 AWG (prise), QPX2828

Collier de serrage parallèle, cuivre : 1-4/0 AWG (courant)/ 1-4/0 AWG (prise), QPX2828

Marque: Burndy

No de catalogue: QPX2828

Collier de serrage parallèle, cuivre : 1-4/0 AWG (courant)/ 1-4/0 AWG (prise).

  • Les pinces parallèles VERSITAP™ de type QPX pour cuivre sont capables de configurations en T, en croix, parallèles, bout à bout et taraudées
  • Prise de portée, seulement 10 connecteurs sont nécessaires pour s'adapter aux tailles de conducteurs de #6 toronné à 1 000 kcmil
  • Les bords sont arrondis pour faciliter le rubanage.

Features: The VERSITAP Type QPX Is Recommended For Tee, Cross, Parallel, Butt And Tap Connections, Range-Taking, Only 10 Connectors Required To Accommodate Conductor Sizes From #6 Stranded To 1000 KCMIL, Edges Are Rounded For Easy Taping, Made Of High Strength, High Conductivity Copper Alloy And Silicon Bronze DURIUM Hardware, Conductor Type: Run And Tap: Commercial Stranded Copper, Stud/bolt Size: 3/8 IN, Length: 1-7/8 IN, Installation Torque: 250 IN-LB, Width: 1-7/8 IN, Height: 2-1/8 IN

Général

Application

For Tee, Cross, Parallel, Butt, and Tap Connections, Copper

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QPX2828

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

VERSITAP

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

VERSITAP™

Plaqué

N

Type

QPX

Type de connecteur

Universal Clamp

Type de placage

Unplated

UPC

781810342503

UPC 14 Digit GTIN

00781810342503

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/8

Dimension - Hauteur en millimètres

60.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-13/16 in

Dimension - Largeur en millimètres

46 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.81 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Universal Clamp

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2100

Quantité dans l'emballage

10