HUBBELL CANADA
Collier de serrage parallèle, cuivre : 250-500 kcmil (parcours)/ 1-4/0 AWG (prise), QPX3428
Image of QPX3428 Collier de serrage parallèle, cuivre : 250-500 kcmil (parcours)/ 1-4/0 AWG (prise), QPX3428

Collier de serrage parallèle, cuivre : 250-500 kcmil (parcours)/ 1-4/0 AWG (prise), QPX3428

Marque: Burndy

No de catalogue: QPX3428

Collier de serrage parallèle, cuivre : 250-500 kcmil (courant)/ 1-4/0 AWG (prise).

  • Les pinces parallèles VERSITAP™ de type QPX pour cuivre sont capables de configurations en T, en croix, parallèles, bout à bout et taraudées
  • Prise de portée, seulement 10 connecteurs sont nécessaires pour s'adapter aux tailles de conducteurs de #6 toronné à 1 000 kcmil
  • Les bords sont arrondis pour faciliter le rubanage.

Features: The VERSITAP Type QPX Is Recommended For Tee, Cross, Parallel, Butt And Tap Connections, Range-Taking, Only 10 Connectors Required To Accommodate Conductor Sizes From #6 Stranded To 1000 KCMIL, Edges Are Rounded For Easy Taping, Made Of High Strength, High Conductivity Copper Alloy And Silicon Bronze DURIUM Hardware, Conductor Type: Run And Tap: Commercial Stranded Copper, Stud/bolt Size: 3/8 IN, Length: 1-3/4 IN, Installation Torque: 300 IN-LB, Width: 2 IN, Height: 2-1/2 IN

Général

Application

For Tee, Cross, Parallel, Butt And Tap Connections, Copper

Attribut physique - Nombre de vis

2

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

QPX3428

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

VERSITAP

Matériau

Copper

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

VERSITAP™

Plaqué

N

Températures nominales

194

Type

QPX

Type de connecteur

Pince universelle

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810343258

UPC 14 Digit GTIN

00781810343258

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/4

Dimension - Hauteur en millimètres

69.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.75

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

44 mm

Dimension - Largeur (pouces)

2.06

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-1/16 in

Dimension - Largeur en millimètres

52 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension minimale de conception

600

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

250 kcmil;300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Run
  • CU C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de vis

2

Type de connecteur

Pince universelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

6