HUBBELL CANADA
Collier de serrage pour tige de terre en alliage de cuivre à usage léger et économique, 2-10 AWG, taille de tige 1/2, GRL4
Image of GRL4 Collier de serrage pour tige de terre en alliage de cuivre à usage léger et économique, 2-10 AWG, taille de tige 1/2, GRL4

Collier de serrage pour tige de terre en alliage de cuivre à usage léger et économique, 2-10 AWG, taille de tige 1/2, GRL4

Marque: Burndy

No de catalogue: GRL4

Pince de tige de terre économique à usage léger en alliage de cuivre, 2-10 AWG, taille de tige 1/2.

  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enterrement direct dans la terre ou le béton

Général

Application

For Direct Burial

Catalog Number

GRL4

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type

GRL, Light Duty

Type de placage

Unplated

UPC

781810051818

UPC 14 Digit GTIN

00781810051818

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Taille Rod

1/2 in

Tailles (calibres) de conducteurs

#2 AWG - #10 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1