HUBBELL CANADA
Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1-1/4" - 2, C22
Image of C22 Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1-1/4" - 2, C22

Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1-1/4" - 2, C22

Marque: Burndy

No de catalogue: C22

Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 1-1/4" - 2".

  • Connecte le conducteur de mise à la terre à une conduite d'eau ou à un tube en cuivre
  • Fourni avec du matériel en acier zingué

Général

Application

For Bare Wire, Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube

Catalog Number

C22

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CLAMP

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

Ground Clamp

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810142318

UPC 14 Digit GTIN

00781810142318

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

60.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.38 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

92 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.75 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

19 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3,63 pouces

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.31 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

1 1/4 in-2 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

1 1/4 in;1 1/2 in;2 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - taille de câbles blindés

N

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

NC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50