Marque: Burndy
No de catalogue: C11B
Application
For Bare Wire, Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube
Catalog Number
C11B
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
CLAMP
Matériau
Bronze Alloy
Matériel - quincaillerie
Brass
Plaqué
Y
Type
Ground Clamp
Type de placage
Plaqué zinc
UPC
781810142363
UPC 14 Digit GTIN
00781810142363
Dimension - Hauteur en millimètres
46 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.81 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
57 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.63 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.63 in
Dimension - Largeur en millimètres
16 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.25 pouces
Dimension - Taille du trou en millimètres
8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.31 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)
1/2 in-1 in
Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)
1/2 in;3/4 in;1 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
10 AWG-2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
10 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG
Conducteurs - taille de câbles blindés
N
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
10000
Quantité dans l'emballage
100