HUBBELL CANADA
Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 2-1/2"- 4, C4
Image of C4 Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 2-1/2"- 4, C4

Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 2-1/2"- 4, C4

Marque: Burndy

No de catalogue: C4

Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 2-1/2"- 4".

  • Connecte le conducteur de mise à la terre à une conduite d'eau ou à un tube en cuivre
  • Fourni avec du matériel en acier zingué

Général

Application

For Bare Wire, Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube

Catalog Number

C4

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CLAMP

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

N

Plaqué

N

Type

Ground Clamp

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810142325

UPC 14 Digit GTIN

00781810142325

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

104.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.13 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

159 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.96 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.88 in

Dimension - Largeur en millimètres

24 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.25 pouces

Dimension - Taille des filets

-

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.31 in

Dimensions

6.31 po x 1 po x 4.53 po

Hauteur

4.53 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

6.31 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

2 1/2 in-4 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

2 1/2 in;3 in;3 1/2 in;4 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Plage de rebars taille

N/A

Conducteurs - taille de câbles blindés

N

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

N

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

N

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

NC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1728

Quantité dans l'emballage

12