HUBBELL CANADA
Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 4-1/2" - 6, C8
Image of C8 Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 4-1/2" - 6, C8

Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 4-1/2" - 6, C8

Marque: Burndy

No de catalogue: C8

Collier de terre en bronze moulé, câble vers tuyau d'eau ou tube de cuivre, 10 - 2 AWG, tuyau d'eau 4-1/2" - 6".

  • Connecte le conducteur de mise à la terre à une conduite d'eau ou à un tube en cuivre
  • Fourni avec du matériel en acier zingué

Général

Application

For Bare Wire, Connecting Grounding Conductor To Water Pipe Or Copper Tube

Catalog Number

C8

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

CLAMP

Matériau

Bronze Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

N

Plaqué

N

Type

Ground Clamp

Type de placage

Unplated

UPC

781810142332

UPC 14 Digit GTIN

00781810142332

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

109 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.29 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

212 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.88 in

Dimension - Largeur en millimètres

32 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

8.34 in

Dimension - Taille des filets

-

Dimension - Taille du trou en millimètres

8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.31 in

Lié au conducteur

Conducteur - Plage de tailles T.M.E. (tuyau)

4 in

Conducteur - Taille T.M.E. (tuyau)

4 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

10 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG - 2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG

Conducteurs - Plage de rebars taille

N/A

Conducteurs - taille de câbles blindés

N

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

N

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

N

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

840

Quantité dans l'emballage

6