Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS100400FC304C
Catalog Number
CTSS100400FC304C
Force de rupture minimum en livres
160
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
UPC
781810646991
UPC 14 Digit GTIN
00781810646991
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
4.02
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
400 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
15,75 pouces
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur
0.18 in
Largeur de l'emballage
4.25 in
Longueur
15.75 in
Longueur de l'emballage
20 in
Poids de l'emballage
1.11 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
160
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Nombre d'unités sur la palette
96000
Quantité dans l'emballage
2000