Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS100800FC304C
Catalog Number
CTSS100800FC304C
Force de rupture minimum en livres
160
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
UPC
781810647950
UPC 14 Digit GTIN
00781810647950
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
8.11
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
800 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.18 in
Dimension - Largeur en millimètres
4.6 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
31.50 en
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur
0.18 in
Largeur de l'emballage
4.5 in
Longueur
31.5 in
Longueur de l'emballage
35.5 in
Poids de l'emballage
2.05 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
160
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Nombre d'unités sur la palette
64000
Quantité dans l'emballage
2000