Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS250800FC304L
Catalog Number
CTSS250800FC304L
Force de rupture minimum en livres
250
Matériau
304 STAINLESS STEEL
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
UPC
781810647073
UPC 14 Digit GTIN
00781810647073
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
8.11
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1000 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.31 in
Dimension - Largeur en millimètres
7.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
39,37 pouces
Hauteur de l'emballage
1.1 in
Largeur
0.31 in
Largeur de l'emballage
4.25 in
Longueur
39.37 in
Longueur de l'emballage
43 in
Poids de l'emballage
2.26 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
250
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
1000