Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS450200FC304L
Catalog Number
CTSS450200FC304L
Force de rupture minimum en livres
450
Matériau
304 STAINLESS STEEL
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
UPC
781810647080
UPC 14 Digit GTIN
00781810647080
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
1.97
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
200 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
12.7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.87 pouces
Hauteur de l'emballage
1.2 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
5.8 in
Longueur
7.87 in
Longueur de l'emballage
12.5 in
Poids de l'emballage
1.33 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
450
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Nombre d'unités sur la palette
64000
Quantité dans l'emballage
1000