HUBBELL CANADA
Image of CTSS450400PC304L Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS450400PC304L

Colliers de serrage UNIRAP en acier inoxydable, CTSS450400PC304L

Marque: Burndy

No de catalogue: CTSS450400PC304L

Attaches de câble en acier inoxydable semi-enrobé de qualité 316, résistance à la traction : 450 Lb, 15.75" L, 0.50" W, 4.02" Dia. de la liasse. L, 0.50" W, 4.02" Bundle Dia.

Attache de câble en acier inoxydable - Partiellement revêtue

Général

Catalog Number

CTSS450400PC304L

Force de rupture minimum en livres

450

Matériau

304 STAINLESS STEEL

Nom de commerce

UNIRAP™

Série

UNIRAP™ Series

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

UPC

781810647592

UPC 14 Digit GTIN

00781810647592

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

4.02

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

400 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.50 in

Dimension - Largeur en millimètres

12.7 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

15,75 pouces

Hauteur de l'emballage

1.5 in

Largeur

0.5 in

Largeur de l'emballage

5.75 in

Longueur

15.75 in

Longueur de l'emballage

19 in

Poids de l'emballage

2.31 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Force de rupture minimum en livres

450

Liée à l'opération

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40 - 115

Température max. de fonctionnement (°C)

115 °C

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Configuration

Type de connecteur

PARTIELLEMENT ENDUIT

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40000

Quantité dans l'emballage

1000