Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS450800FC304L
Catalog Number
CTSS450800FC304L
Force de rupture minimum en livres
450
Matériau
304 Stainless Steel
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
UPC
781810647158
UPC 14 Digit GTIN
00781810647158
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
8.11
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
1000 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.50 in
Dimension - Largeur en millimètres
12.7 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
39,37 pouces
Hauteur de l'emballage
1.25 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
39.37 in
Longueur de l'emballage
43 in
Poids de l'emballage
4.63 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
450
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Nombre d'unités sur la palette
12000
Quantité dans l'emballage
500