Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS675500PC304Q
Catalog Number
CTSS675500PC304Q
Force de rupture minimum en livres
675
Matériau
304 STAINLESS STEEL
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIALLY COATED
UPC
781810647677
UPC 14 Digit GTIN
00781810647677
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
5.04
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
500 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
15.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
19.68 in
Hauteur de l'emballage
Largeur
0.62 in
Largeur de l'emballage
Longueur
19.68 in
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
675
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
PARTIALLY COATED
Nombre d'unités sur la palette
15000
Quantité dans l'emballage
500