Marque: Burndy
No de catalogue: CTSS675600FC304Q
Catalog Number
CTSS675600FC304Q
Force de rupture minimum en livres
675
Matériau
304 STAINLESS STEEL
Nom de commerce
UNIRAP™
Série
UNIRAP™ Series
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
UPC
781810647202
UPC 14 Digit GTIN
00781810647202
Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces
6.06
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
600 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.62 in
Dimension - Largeur en millimètres
15.9 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
23,62 pouces
Hauteur de l'emballage
1 in
Largeur
0.62 in
Largeur de l'emballage
6 in
Longueur
23.62 in
Longueur de l'emballage
28.25 in
Poids de l'emballage
1.93 lb
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Force de rupture minimum en livres
675
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 - 115
Température max. de fonctionnement (°C)
115 °C
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type de connecteur
ENTIÈREMENT ENROBÉ
Nombre d'unités sur la palette
21000
Quantité dans l'emballage
500