HUBBELL CANADA
Combinaison entrée-sortie, terminaisons à languettes 1/4'', divisées, HBLMFPD
Image of HBLMFPD Combinaison entrée-sortie, terminaisons à languettes 1/4'', divisées, HBLMFPD

Combinaison entrée-sortie, terminaisons à languettes 1/4'', divisées, HBLMFPD

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMFPD

Combinaison entrée-sortie, terminaisons à languettes 1/4'', divisées.

  • Inlet-outlet combination
  • 1/4'' tab terminations
  • divided
  • Combinaison entrée-sortie
  • Terminaisons à languette 1/4''
  • divisé

Général

Catalog Number

HBLMFPD

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type d'article

20A Insul-Lock plus receptacle

UPC

783585788623

Dimensions

Dimensions

1.19 po x 2.4 po x 1.39 po

Hauteur

1.39 in

Largeur

2.4 in

Longueur

1.19 in

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

50