
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: DSL010W
Catalog Number
DSL010W
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Série
Type
Low Voltage Dimming Switches
Type
Accessories
UPC
783585565033
Description de la tension nominale
24V DC
Tension nominale
24 VDC
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
50