HUBBELL CANADA
Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSC010I
Image of DSC010I Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSC010I
Image of DSC010I Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSC010I
Discontinué

Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, ivoire, DSC010I

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: DSC010I

Commutateurs et contrôle d'éclairage, variateur, basse tension, combo de verrouillage, 0-10 V DC, ivoire.

  • Interrupteur à 4 boutons
  • Éclairage à deux niveaux et fonctionnement en marche partielle
  • Lumière pilote
  • Conception à un seul groupe

Général

Catalog Number

DSC010I

Couleur

Ivory

Série

  • Dual
  • Ultrasonic
  • Passive Infrared

Type

Low Voltage Dimming Switches

Type

Accessories

UPC

783585565071

Dimensions

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

24V DC

Tension nominale

24 VDC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10