Marque: Burndy
No de catalogue: KVS31
Features: Compact, Two-Piece, High Strength, High Copper Alloy BURNDY OKLIP Recommended For Heavy Duty Connections, Neoprene Rings Hold DURIUM Bolts In Place During Installation, Installed With Ordinary Wrench, Conductor Type: Run And Tap: Copperweld, Commercial Stranded Copper, Solid Copperweld, Installation Torque: 325 IN-LB, Conductor Spacer: No
Application
For Copper, Copperweld
Catalog Number
KVS31
Couple de serrage recommandé en lb-pi
325 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
OKLIP
Matériau
Copper
Nom de commerce
OKLIP™
Plaqué
N
Type
KVS, Compact
Type de placage
Unplated
UPC
781810062791
UPC 14 Digit GTIN
00781810062791
Dimension - Hauteur en millimètres
60.45 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.38 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.12 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
250 kcmil- 350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
10 str. - 350 kcmil
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
RUS
Normes - Conforme aux normes industrielles
RUS
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
325 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
2200
Quantité dans l'emballage
11