Marque: Burndy
No de catalogue: PENA13GAL
Application
For Aluminum To Copper, Aluminum To Aluminum, Aluminum To Conduit
Application - pour utilisation sur
Aluminum to Aluminum;Aluminum to Conduit;Aluminum to Copper
Catalog Number
PENA13GAL
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
PENETROX
Nom de commerce
PENETROX™
Quatre points
-40 °F
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Type
A13
Type d'emballage
Can
UPC
781810593028
UPC 14 Digit GTIN
00781810593028
Viscosité à 100 °F
250 °F
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Température de déclenchement (°F)
350 °F
Viscosité à 100 °F
250 °F
Nombre d'unités sur la palette
170
Quantité dans l'emballage
2
Taille de l'emballage
1 Gallon