HUBBELL CANADA
Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, blanc, IMF1W
Image of IMF1W Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, blanc, IMF1W

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, blanc, IMF1W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: IMF1W

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de plaque modulaire INFINe Station, 1-groupe, blanc.

  • Cadre de module à chargement frontal
  • 1 groupe
  • Blanc

Accepts All iStation Moudles 3-Units

Général

Application - pour utilisation sur

Audio Video

Catalog Number

IMF1W

Construction

Molded

Coupure (ou découpure)

iStation

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériau de construction - Unité principale

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Snap

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Horizontal

Série

FPTV

Taille

2-Gang;4-Gang

Type

Accessories

Type d'accessoire

Plates

Type d'article

iSTATION Frame

Type d'utilisation

Audio Video

UPC

662620827322

Dimensions

Taille

2-Gang;4-Gang

Taille de l'afficheur

1-Unit

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Orientation

Horizontal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

20