HUBBELL CANADA
Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 4 ports, noir, Q106B
Image of Q106B Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 4 ports, noir, Q106B

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 4 ports, noir, Q106B

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: Q106B

Composant téléphone/données/multimédia, cadre de sortie, prise double 106, 4 ports, noir.

  • 4 ports
  • s'intègre à toutes les connexions Hubbell keystone (AV, données et fibre)

Duplex Mounting

Général

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

Q106B

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Type d'article

UPC

662620823355

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuration

Nombre de ports

4

Orientation

Vertical

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9225

Quantité dans l'emballage

25