HUBBELL CANADA
Composant téléphone/données/multimédia, cadres de style UK, 1-groupe, 1-port, non chargé, obturé, blanc, BPS11
Image of BPS11 Composant téléphone/données/multimédia, cadres de style UK, 1-groupe, 1-port, non chargé, obturé, blanc, BPS11

Composant téléphone/données/multimédia, cadres de style UK, 1-groupe, 1-port, non chargé, obturé, blanc, BPS11

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: BPS11

Composant téléphone/données/multimédia, cadres de style UK, 1-groupe, 1-port, non chargé, obturé, blanc.

  • Un groupe
  • 1 port
  • Déchargé
  • Avec obturateur
  • Blanc

Shuttered Ports

Général

Application

86x86 International

Catalog Number

BPS11

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Orientation

Vertical

Type

Flat

Type d'article

UPC

662620807614

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10