Catalog Number
HSQ2426
Matériel - quincaillerie de montage
Standard
Type
Window Door
Type d'article
Wall Mounted Enclosures
UPC
662620853260
Capacité en pieds cubes
16660.8 cu.in
Épaisseur
0.0781
Hauteur
24 in
Largeur
26.7 in
Poids
87.5 lb
Profondeur
26 in
Norme(s) de l'industrie
EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern