HUBBELL CANADA
Composants d'armoires, QUADCAB 24" H x 36" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ24S36
Image of HSQ24S36 Composants d'armoires, QUADCAB 24" H x 36" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ24S36

Composants d'armoires, QUADCAB 24" H x 36" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ24S36

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSQ24S36

Composants d'armoires, QUADCAB 24" H x 36" D, porte solide, noir D, porte pleine, noir.

  • QUADCAB 24 po H x 36 po P
  • Porte pleine
  • Noir

Solid Door

Général

Catalog Number

HSQ24S36

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Solid Door

Type d'article

UPC

662620853444

Dimensions

Capacité en pieds cubes

20908.8 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

24 in

Largeur

24.2 in

Profondeur

36

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern