HUBBELL CANADA
Composants d'armoires, QUADCAB 36" H x 36" P, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ36S36
Image of HSQ36S36 Composants d'armoires, QUADCAB 36" H x 36" P, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ36S36

Composants d'armoires, QUADCAB 36" H x 36" P, porte solide, noir D, porte pleine, noir, HSQ36S36

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSQ36S36

Composants d'armoires, QUADCAB 36" H x 36" P, porte solide, noir D, porte pleine, noir.

  • QUADCAB 36" H x 36" P
  • Porte pleine
  • Noir

Solid Door

Général

Catalog Number

HSQ36S36

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Solid Door

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620853468

Dimensions

Capacité en pieds cubes

31363.2 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

36 in

Largeur

24.2 in

Profondeur

36 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern