HUBBELL CANADA
Composants de l'armoire, trousse de serrure, standard, CKL751
Image of CKL751 Composants de l'armoire, trousse de serrure, standard, CKL751

Composants de l'armoire, trousse de serrure, standard, CKL751

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: CKL751

Composants de l'armoire, trousse de serrure, standard.

Standard

Lock Kit- #CH751

Général

Application

QUADCAB Accessories

Catalog Number

CKL751

Étagères

None

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Type

Lock Kits

Type d'article

UPC

662620839356

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

20