HUBBELL CANADA
Composants téléphone/données/multimédia, cadres style UK, 1-groupe, 2 ports, non chargé, biseauté, obturé, blanc, BPS12A
Image of BPS12A Composants téléphone/données/multimédia, cadres style UK, 1-groupe, 2 ports, non chargé, biseauté, obturé, blanc, BPS12A

Composants téléphone/données/multimédia, cadres style UK, 1-groupe, 2 ports, non chargé, biseauté, obturé, blanc, BPS12A

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: BPS12A

Composants téléphone/données/multimédia, cadres style UK, 1-groupe, 2 ports, non chargé, biseauté, obturé, blanc.

  • Un groupe
  • 2 ports
  • Déchargé
  • Biseauté
  • Avec volet

Shuttered Ports

Général

Application

86x86 International

Catalog Number

BPS12A

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

High-Impact Thermoplastic (UL 94V-0)

Matériel - quincaillerie de montage

Screw

Orientation

Vertical

Type d'article

UPC

662620217192

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Orientation

Vertical

Logistique

Quantité dans l'emballage

10