HUBBELL CANADA
Conducteur d'épissure à corpslet standard à compression Cu, 250 kcmil, YSP29T
Image of YSP29T Conducteur d'épissure à corpslet standard à compression Cu, 250 kcmil, YSP29T

Conducteur d'épissure à corpslet standard à compression Cu, 250 kcmil, YSP29T

Marque: Burndy

No de catalogue: YSP29T

250 kcmil CU, extrémité conique, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur JAUNE, index de 16 matrices.

  • Corps en cuivre sans soudure conçu avec des extrémités coniques selon la norme EEI TD160, pour une utilisation sur des tensions de 5 kV à 35 kV, cela aide à prévenir l'émission corona et simplifie le rubanage pour réduire les coûts d'installation
  • le corps comporte également un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil, empêchant Dommages possibles des brins de fil lors de l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs

Général

Application

Wire Splice

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Tapered

Catalog Number

YSP29T

Code de couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

16

Marque des goujons

HYLINK

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Type

YSP-T, High Voltage, Long Barrel

Type de connecteur

LONG BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Electro Tin plated

UPC

781810001318

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.24 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

66 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.61 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 kcmil

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 kcmil

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

LONG BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Quantité dans l'emballage

25