Marque: Raco
No de catalogue: 3201

Catalog Number
3201
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type d'isolant
Insulated
Type de conduit
Flexible Metal Conduit
Type de connecteur
Squeeze
Type de raccord
Connectors
UPC
050169032015
Dimensions
2.016 po x 1.375 po x 1.33 po
Hauteur
1.33 in
Largeur
1.375 in
Longueur
2.016 in
Poids
0.088 lb
Taille du marché
3/8 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type de connecteur
Squeeze
Nombre d'unités sur la palette
20250
Quantité dans l'emballage
50