HUBBELL CANADA
Connecteur aérien à compression pour robinet, compatible avec les câbles AL, CU, ACSR, AAAC et acier : AL, CU, ACSR, AAAC et acier, Longueur : 1.25 IN, YHO100
Image of YHO100 Connecteur aérien à compression pour robinet, compatible avec les câbles AL, CU, ACSR, AAAC et acier : AL, CU, ACSR, AAAC et acier, Longueur : 1.25 IN, YHO100

Connecteur aérien à compression pour robinet, compatible avec les câbles AL, CU, ACSR, AAAC et acier : AL, CU, ACSR, AAAC et acier, Longueur : 1.25 IN, YHO100

Marque: Burndy

No de catalogue: YHO100

Connecteur aérien à compression pour robinet, compatible avec : AL, CU, ACSR, AAAC et acier, Longueur : 1.25 IN.

  • Large gamme, connecteur à compression en aluminium en forme de H universel et réversible
  • Les conducteurs sont séparés par la forme du connecteur
  • Les languettes pliables sécurisent les conducteurs de passage et de prise, libérant ainsi les mains de l'installateur pour travailler avec l'outil d'installation.
  • La conception en aluminium massif minimise la corrosion due à la corrosion galvanique
  • Pré-rempli de PENETROX Joint Component et emballé individuellement

Général

Application

For Copper, Aluminum Or ACSR And Compact Conductors

Catalog Number

YHO100

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

O

Marque des goujons

HYCRIMP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYCRIMP™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YHO

Type de placage

Unplated

UPC

781810139004

UPC 14 Digit GTIN

00781810139004

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-3/25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

28.4 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.12 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

32 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.70 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

7/10 in

Dimension - Largeur en millimètres

18 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.25 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

6 AWG-3 AWG

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

6 AWG;4 AWG;2 AWG;1 AWG;3 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

#6-#1

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

6 (6/1) Turkey AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG-2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - ACSR série Cmpt

#6;4 AWG;3 AWG;#1

Conducteurs - ACSR série Str

6 (6/1) Turkey AWG;5 (6/1) Thrush AWG;4 (6/1) Swan AWG;4 (7/1) Swanate AWG;3 (6/1) Swallow AWG;2 (6/1) Sparrow AWG;2 (7/1) Sparate AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

#6 - #1

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

6 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - AL série Str

#6 - #1

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 AWG-1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11550

Quantité dans l'emballage

350