HUBBELL CANADA
Image of GB26TN Connecteur avec terre, GB26TN

Connecteur avec terre, GB26TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GB26TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), étamé.

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GB sépare le câble de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467
  • convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GB26TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

Y

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810079294

UPC 14 Digit GTIN

00781810079294

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

44.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.74 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.42 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/7 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.94 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 lb-in

Logistique

Quantité dans l'emballage

25