HUBBELL CANADA
Image of GD2229TN CONNECTEUR AVEC TERRE, GD2229TN

CONNECTEUR AVEC TERRE, GD2229TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GD2229TN

2/0SOL-250, 4IPS, 2 CON TN PLT.

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Catalog Number

GD2229TN

Matériau

Copper Alloy

Plaqué

N

Type de placage

Non plaqué

UPC

621945449411

UPC 14 Digit GTIN

00621945449411

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

6