Marque: Burndy
No de catalogue: GL2626
Caractéristiques : connecteur de terre en alliage de cuivre pour joindre une large gamme de deux câbles parallèles à une barre de 1/4 po d'épaisseur, conception à deux boulons, sépare le câble de la barre, installation à une clé, homologué UL467, le corps moulé en alliage de cuivre élevé et les boulons, écrous et rondelles de blocage en DURIUM les rendent adaptés à un enfouissement direct dans le béton ou le sol, couple d'installation : 240 po-lb, largeur : 1-3/4 po, hauteur : 2 po, Épaisseur de la barre : 1/4 po
Application
For Joining A Wide Range Of Two Parallel Copper Cables To 1/4 IN Thick Bar, Direct Burial In Concrete Or Ground
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GL2626
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type
GL
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810260012
UPC 14 Digit GTIN
00781810260012
Dimension - B Longueur en pouces
1.69 pouces
Dimension - D en pouces
1.94 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
1.75 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-3/4 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.94 in
Dimension - Largeur en millimètres
44 mm
Dimension - Longueur côté B en pouces
1.88 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
2880
Quantité dans l'emballage
12