HUBBELL CANADA
Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.25PO, NMC125
Image of NMC125 Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.25PO, NMC125

Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.25PO, NMC125

Marque: TradeSelect

No de catalogue: NMC125

Connecteur à bride - deux vis ZINC 1.25PO.

Trade size: 1-1/4" (35), Carton Quantity: 10, Case Quantity: 100

Général

Application

To fix non-metallic sheathed cable and flexible cord to steel outlet boxes or other metal enclosures

Catalog Number

NMC125

Matériau

Zinc

Type

Two Screw - Saddle Connector

UPC

626463032787

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA, UL LISTED

Logistique

Quantité dans l'emballage

10