HUBBELL CANADA
Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C34
Image of YGHC34C34 Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C34

Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run), YGHC34C34

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHC34C34

Connecteur C à compression en cuivre, 300-500 kcmil (Run).

  • Connecteur figure C de prise de terre à compression irréversible
  • l'ouverture en forme de C permet de placer deux câbles parallèles continus dans la rainure du conducteur
  • homologué UL467
  • acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Application

For Direct Burial Cables

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

YGHC34C34

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

1011

Marque des goujons

HYGROUND, HYTAP

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

N

Type

Taps

Type de connecteur

Tap

Type de placage

Unplated

UPC

781810221082

UPC 14 Digit GTIN

00781810221082

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.10 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-81/89 in

Dimension - Hauteur en millimètres

73.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.91 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

28 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.10 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

300-500

Conducteurs - Cuivre série Str

300;350;400;450;500

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

300-500

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

300;350;400;450;500

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;UL468A-468B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Type de connecteur

Tap

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2960

Quantité dans l'emballage

20